ECO System
Kompaktowy moduł liniowy przeznaczony do miejsc zanieczyszczonych Skok o długości do 12 m
Dostępne rozmiary
60
80
100
“W przypadku bieżni o długości większej niż 10 m wydłużyliśmy głowicę, dzięki czemu śruby do regulacji napięcia pasa są dłuższe.”
Nicolas Floret
Technical Manager at Rollon France
Cechy specjalne
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Za ochronę prowadnicy liniowej umieszczonej wewnątrz profilu odpowiada pas napędowy
- Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
- Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
Zestawy montażowe dostępne do utworzenia następujących systemów multi-osi
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
Dimensions
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |