Moduły Liniowe
Pomieszczenia czyste

Clean Room System ONE

Kompaktowy moduł liniowy zaprojektowany z myślą o stosowaniu w pomieszczeniach czystych
Dostępne rozmiary
50 65 80 110
1595016990390
“Nasz moduł liniowy przeznaczony do pomieszczeń czystych można również łączyć z robotem sześcioosiowym (tzw. siódma oś) w celu produkcji układów scalonych.”
Andreas Kaiser
Actuator Business Manager at Rollon GmbH
1. Środowisko
Konfiguracja osi
Array
Skok i obciążenie
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
Array
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
Prędkość pracy
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
Dla średniej prędkości (2 m/s²)
(s)
(m/s)
(m/s²)
Żywotność
(s)
Badania zaawansowane
(mm)
minimalnaDługość
(mm)
Wybierz konfigurację

Cechy specjalne

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Za uszczelnienie odpowiada poliuretanowa listwa ochronna prowadzona na łożyskach miniaturowych
  • Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, uchwyty czujników …
  • Specjalne złączki zamontowane na obu końcach modułu, dzięki którym można go podłączyć do układu ssącego pompy próżniowej

Dimensions

ONE 50
ONE 65
ONE 80
ONE 110
Profile width/height (mm) 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size (mm) 12 15 20 25
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000 6000
Maxi. Repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
You need some help with a 3D file?