Please contact ROLLON for all other axis combination requests
Oś pionowa
ZCH
Sztywna jednostka liniowa z ruchomym profilem i stałym wózkiem/silnikiem.
Dostępne rozmiary
60
90
100
170
220
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 2,5 m
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Pas prowadzony w układzie typu “Omega” zapewnia więcej wolnej przestrzeni roboczej i mniejszą masę ruchomą
- Oś Z o najlepszym stosunku wydajność/cena spośród oferty firmy ROLLON
- Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i obciążeniach
- Na całej długości ruchowego profilu znajdują się rowki do mocowania prowadnika kablowego lub innych czujników.
- Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
- Wkładki na końcu profilu gwarantują proste i bezpośrednie zamocowanie chwytaka
ZCH 60 |
ZCH 90 |
ZCH 100 |
ZCH 170 |
ZCH 220 |
|
| Height/Width/ (mm) | 60×60 | 90×90 | 120×100 | 170×120 | 220×120 |
| Rail size (mm) | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1500 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,1 |
- Pick & Place system Y-Z
| Z axis | Y axis |
| ZCH 60 | R-SMART 120 / ROBOT 130 |
| ZCH 90 | R-SMART 160 / ROBOT 160 |
| ZCH 100 | R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220 |
| ZCH 170 | R-SMART 220 / ROBOT 220 |
You need some help with a 3D file?