Napędy ze śrubą kulową

YZ TH+TH

Kompaktowa i ultra-precyzyjna brama 2D dla ładunków o masie do 50(*) kg. Powtarzalność w zakresie 5 µm
Dostępne rozmiary
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145
Obszar roboczy konfigurowalny do : Y: 1 500 mm Z: 800 mm (*) Większe obciążenia można osiągnąć za pomocą dodatkowych opcji, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiada liniowa prowadnica kulkowa ze wstępnie napiętą śrubą kulową
  • Składa się z modułów liniowych “Precision TH”
  • Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
  • Za ochronę prowadnic liniowych i śruby kulowej umieszczonych wewnątrz profilu aluminiowego odpowiada listwa ochronna
  • Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Precyzja modułów liniowych pozwala również na wykonywanie czynności takich jak kontrole, pomiary, nadzory …
  • Nadaje się również do procesów wkręcania, wciskania, cięcia, wiercenia …
TH70/70
TH90/70
TH90/90
Payload (Kg)
0 … 3 kg
0 … 5 kg
0 … 8 kg
Y Stroke(mm)
0 … 249
0 … 585
0 … 585
Z Stroke(mm)
0 … 249
0 … 249
0 … 585
TH110/90
TH110/110
TH145/110
Payload (Kg)
7 … 13 kg
10 … 20 kg
18 … 24 kg
Y Stroke(mm)
0 … 800
0 … 800
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 585
0 … 800
0 … 800
TH145/145
Payload (Kg)
20 … 30 kg
Y Stroke(mm)
0 … 1000
Z Stroke(mm)
0 … 1000

 

You need some help with a 3D file?