Napęd zębatkowy - opcja łańcucha z linką nośną
YZ PAR+PAS
Wytrzymała brama 2D dla ładunków o masie do 300 (*) kg z nieograniczonym skokiem osi Y. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s²
Dostępne rozmiary
170/90
170/100
220/100
230/100
220/140
230/140
220/170
230/170
280/220
280/230
360/230
360/280
Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y: 50 000 mm
Z: 3 000 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Napęd realizowany za pomocą koła i listwy zębatej z utwardzanymi i szlifowanymi zębami spiralnymi
- Składa się z modułów liniowych “Tecline PAR”
- Dobra powtarzalność – nawet na bardzo długich odcinkach
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Dostępnych jest wiele akcesoriów mechanicznych: wspornik czujnika, automatyczne smarowanie, blokada pionowa, zabezpieczenie przed upadkiem
- Zintegrowana prowadnica i prowadnik kablowy. Możliwość zastosowania kilku niezależnych osi Z
| PAR 170/90 | PAR 200/100 | PAR 220/170 | |
| Payload (Kg) |
0 … 60 |
0 … 100 |
0 … 200 |
| Y Stroke(mm) |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
1500 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 1250 |
500 … 1750 |
500 … 2000 |
PAR 280/200 |
PAR 280/200P |
PAR 280/200E |
|
| Payload (Kg) |
100 … 200 |
100 … 350 |
100 … 300 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
PAR 280/220 |
PAR 360/220 |
PAR 360/280 |
|
| Payload (Kg) |
250 … 600 |
350 … 600 |
375 … 500 |
| Y Stroke(mm) |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
3000 … 50000 |
| Z Stroke(mm) |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
500 … 2000 |
You need some help with a 3D file?