Napęd pasowy
VER
Pionowy moduł liniowy zoptymalizowany pod kątem ruchu pionowego i pozycjonowania.
Dostępne rozmiary
90FM
120
125
150
Napędzane paskiem osie liniowe z napędem omega do zastosowań pionowych
Prędkość do 3 m/s
Dokładność powtarzalności ±0,1 mm
Maksymalny udźwig do 11,5 kN
Masa podstawowa jednostki (zerowy skok): 27 kg
Masa liniowa jednostki: 1,7 kg/100 mm
Masa wózka: 12,5 kg
Prędkość maksymalna: 4 m/s
Powtarzalność bez obciążenia: 0,1 mm
Obwód koła pasowego: 220 mm/obrót
Rozmiar paska: 50 AT 10
Maksymalna siła nacisku na pas: 2892 N
Główny moment bezwładności Y: 2211 cm^4
Główny moment bezwładności Z: 1962 cm^4
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
You need some help with a 3D file?