Wysoka prędkość

UNILINE A

"Ekonomiczny" siłownik liniowy o prędkości i przyspieszeniu do 7 m/s i 15 m/s².
Dostępne rozmiary
40 55 75

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica rolkowa i pas napędowy
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami
  • Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
  • Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
  • Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
  • Dostępne są zestawy montażowe do tworzenia układów X-Y-Z / Y-Z / X-Y

Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych

Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C

A40
A55
A75
Profile width/height (mm) 40 x 40 55 x 55 75 x 75
Rail size (mm) 18 28 43
Maxi. working stroke (mm) 1660 2770 3000
Maxi. repetability (mm) 0,1 0,1 0,1

 

You need some help with a 3D file?