Niezwykła precyzja

TT

Sztywny stół liniowy o bardzo wysokiej dokładności pozycjonowania do 10 µm. Skok do 3 m
Dostępne rozmiary
100 155 225 310

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i wstępnie napięta śruba kulowa.
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Napęd realizowany za pomocą precyzyjnej i wstępnie napiętej śruby kulowej z możliwością dobrania innych średnic i skoków. Klasa dokładności – ISO 7 w standardzie i ISO 5 na życzenie.
  • Wszystkie powierzchnie montażowe i odniesienia, w tym powierzchnie zewnętrzne profilu są poddane obróbce, dzięki czemu zapewniony jest niezwykle precyzyjny ruch na całej długości skoku.
  • Wszystkie moduły liniowe TT są poddawane całościowej kontroli i dostarczane wraz z raportem z kontroli.
Unit : mm
TT100
TT155
TT225
TT310
Maxi. working stroke 940 1470 2270 3000
Rail size 12 mini 15 20 30
Ball screw diameter 12 16 – 20 20 – 25 32
Ball screw lead 05 (5-10)-(5-20) (5-20)-(5-25) 05-10-32
Max. accuracy ISO 5 0,023 mm/300 mm
Max. repetabilility ISO 5 0,005 0,005 0,008

 

You need some help with a 3D file?