Stoły aluminiowe o długim skoku

TRKD tables

Beztarciowy stół posiada górną konstrukcję wykonaną ze stopu aluminium, która zawiera dwa recyrkulacyjne łożyska kulkowe. Idealny do długich skoków.
Dostępne rozmiary
TRKD9 TRKD6 TRKD3
Stoły liniowe dostępne z różnymi elementami tocznymi, takimi jak rolki poprzeczne lub kulki.
Wysoka dynamika: V=50 m/min - A=50 m/s2
Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń: do 4,5 t na stół liniowy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej sztywności systemu.

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej

Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać

You need some help with a 3D file?