Prowadnica rolkowa - profil walcowany
TQN
Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem. Ekonomiczna i odpowiednia do zastosowań pionowych. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni.
Dostępne rozmiary
30
40
Skok do 1 970 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 1 600 N/para.
Nadaje się do montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie. W przypadku montażu w poziomie należy zapoznać się z wartościami obciążalności osiowej/pary
Cała prowadnica poddana procesowi czernienia i impregnowana olejem. Odporność na korozję – 120 godzin w mgle solnej Do 700 godzin w przypadku wykonania Q
You need some help with a 3D file?