Stal nierdzewna - prowadnica rolkowa

TQAX

Prowadnica rolkowa z pełnym wysuwem. Kompaktowa pod względem wysokości i odpowiednia do zastosowań pionowych. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie.
Dostępne rozmiary
26 40
Skok do 1 600 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 1 300 N/para.

Wykonanie X: Elektropolerowane szyny i element pośredni gwarantują lepszą ochronę przed korozją. Wytrzymałość w mgle solnej: 1000 godzin

Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C

You need some help with a 3D file?