Oś teleskopowa

TLS System

Zaprojektowany do wielu zastosowań, które wymagają poruszania się w ograniczonej przestrzeni.
Dostępne rozmiary
100 230.280.360

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

Produkty TLS to siłowniki teleskopowe wykonane z samonośnego wytłaczanego aluminium z napędem pasowym (TLS 100) lub zębatkowym (TLS 230, 280, 360), przeznaczone do wielu zastosowań, takich jak podnoszenie i układanie, podawanie maszyn przemysłowych i prasowanie blach.

Siłowniki teleskopowe TLS są dostępne z ruchem poziomym i pionowym w kilku rozmiarach. Siłowniki teleskopowe TLS są idealne do zastosowań z ograniczoną przestrzenią między maszyną a sufitem, gdzie odległość przesuwu osi przekracza prześwit pionowy.

Główne zalety to :

Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca dzięki rozwiązaniom 2- lub 3-stopniowym.
Precyzyjnie zaprojektowane komponenty stalowe i wytłaczane profile aluminiowe zapewniające wysoką sztywność i lekkość konstrukcji.
Optymalizacja procesu dzięki możliwości podwójnego skoku.
Optymalne wydłużenie dzięki zsynchronizowanemu systemowi pasów.
Zautomatyzowany system smarowania zapewnia długą żywotność i niskie koszty konserwacji.

You need some help with a 3D file?