Stal nierdzewna - prowadnica rolkowa

TLAX

Prowadnica rolkowa o pełnym wysuwie. Kompaktowa grubość i dobra sztywność na zginanie. Tłumienie w pozycji zamkniętej w standardzie i specjalna obróbka na życzenie.
Dostępne rozmiary
26 40
Skok do 1 600 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 1 500 N/para.

Wykonanie X: Elektropolerowane szyny i element pośredni gwarantują lepszą ochronę przed korozją. Wytrzymałość w mgle solnej: 1000 godzin

Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C

You need some help with a 3D file?