Stalowy korpus

RTUn

Robotic Transfer Unit Non-Covered, ze stalowym korpusem i napędem zębatkowym. Dostępny dla małych i dużych robotów przemysłowych.
Dostępne rozmiary
20
Siódma oś ze stalowym korpusem i napędem zębatkowym. Występuje z recyrkulacyjnym systemem prowadnic i systemem prowadnic rolkowych.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

Características estándar

  • Terminales mecanizados para facilitar el montaje en máquina, la ampliación futura o el reequipamiento.
  • Los sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
  • Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
  • Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
  • Sistemas de guías lineales de precisión listos para usar.
  • Servo reductores que accionan la cremallera y el piñón.
  • Limpiadores del carro de la guía para una protección duradera contra la suciedad.
  • Limpiadores del carro de la guía para una protección duradera contra la suciedad.
  • Distribución de lubricación en un solo punto.
  • Posiciones de montaje del portacables en las posiciones izquierda, central y derecha de la máquina.
  • Velocidades de hasta 3 m/s disponibles.
  • Repetibilidad estándar 0,040mm (+/- 0,020mm).

Características opcionales

  • Sistema de lubricación automática, controlado por su PLC.
  • Subidas robotizadas.
  • Sistema de lubricación automática.
  • Plataformas de alambre de soldadura, bote de pintura y equipo adicional.
  • Soportes de sensores y carriles de levas.
  • Máquinas seguras para el lavado.
  • Máquinas seguras para el lavado.
  • Portacables metálicos.
  • Portacables metálicos.
  • Sillas de montar de accionamiento múltiple, enlazadas o en reposo.
  • Sillas de montar de accionamiento múltiple, enlazadas o en reposo.
  • Opciones a prueba de explosiones C1D1.
  • Opciones de sala de limpieza.
  • Integración de robot de 7 ejes.
  • Servicios profesionales de ensamblaje y metrología.
  • Servicios profesionales de ensamblaje y metrología.

Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej

Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać

You need some help with a 3D file?