Ultrakompaktowa prowadnica kulkowa z recyrkulacją – wysoka nośność i sztywność
Mini Mono Rail
Miniaturowa prowadnica kulkowa wykonana ze stali nierdzewnej o wysokiej nośności i sztywności. Niezwykle kompaktowa prowadnica liniowa zaprojektowana z myślą o oszczędności miejsca, zapewniająca płynną i precyzyjną pracę.
Dostępne rozmiary
7
9
12
15
Dostępne w klasach dokładności N, H i klasach napięcia wstępnego K0-K1-K2.
- Prowadnica realizująca ruch liniowy o bardzo dużej nośności, precyzji i sztywności
- Wykorzystanie jej potencjału technicznego wymaga zastosowania sztywnych i dokładnych powierzchni montażowych oraz śrub montażowych jakości 12-9
- Dokładność liniowa poniżej 0,02 mm dla długości szyny 500 m
- Główne wymiary Monorail odpowiadają normie rynkowej. Możliwa wymienność z urządzeniami innych producentów
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
- Możliwość łączenia szyn (obróbka końców szyn). Dostępność kilku klas napięcia wstępnego dla suwaka
Szyna z martenzytycznej stali nierdzewnej
Rail available in sizes 7, 9, 12, 15 in standard version. 9, 12, 15 in wide version
Identical dynamic and static load capacities in the main directions (radial and axial)
You need some help with a 3D file?