Profil walcowany

LFS

Tania prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do podstawowych zastosowań
Dostępne rozmiary
46
Skok do 610 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 280 N/para
  • Lekkość i cicha praca
  • Długa żywotność, niskie wymagania konserwacyjne
  • Wysoka niezawodność
  • Elastyczna konstrukcja zdolna do pochłaniania niewielkich uderzeń i zapewniająca brak powstawania trwałych odkształceń
  • Brak wrażliwości na uderzenia boczne
  • Dostępne są różne opcje w zależności od długości szyny (np. mechanizm blokady w pozycji otwartej i/lub zamkniętej), jak i dodatkowe możliwości dostosowania (np. długości, skoki).
  • LFS 46 : Prowadnica teleskopowa z pełnym wysuwem i elementem wewnętrznym, który można odpiąć za pomocą zatrzasku . Zabezpieczenie przed cofaniem w pozycji zamkniętej.
You need some help with a 3D file?