Stal nierdzewna - profil ciągniony na zimno
H1T-X
Prowadnica kulkowa z nadmiernym wysuwem (150%). Profil ze stali nierdzewnej AISI 304. Obróbka specjalna na życzenie
Dostępne rozmiary
60
80
100
150
Skok do 3 000 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 3 200 N/para
Konieczny montaż na krawędzi
Doskonała wytrzymałość w mgle solnej – do 1000 godzin
W przypadku wykonania stalowego należy zastosować współczynnik 0,6 dla nośności podanych w katalogu
You need some help with a 3D file?