Oś pionowa

ELM CR

Sztywna jednostka liniowa z ruchomym profilem i stałym wózkiem/silnikiem
Dostępne rozmiary
50 65 80 110

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Skrót CR oznacza “odporność na korozję” dzięki wykonaniu elementów wewnętrznych i zewnętrznych takich jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części ze stali nierdzewnej
  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Możliwość konfiguracji z podwójnym wózkiem napędzanym tym samym pasem
  • Prowadnica, pas i koła pasowe są zabezpieczone poliuretanową listwą ochronną prowadzoną na łożyskach
  • Do profilu można podłączyć czyste, suche sprężone powietrze, dzięki czemu można jeszcze bardziej poprawić jego szczelność
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
  • Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, wspornik czujnika, wałek synchronizacyjny
Unit : mm
ELM 50CR
ELM 65CR
ELM 80CR
ELM 110CR
Profile width/height 50 x 50 65 x 65 80 x 80 110 x 110
Rail size 12 mini 15 20 25
Max. working stroke 3700 6000 6000 6000
Spécial Stroke 9000 11000 11000 11000
Maximum repeatability +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05
  • Gantry system 2X-Y-Z
X axis Y axis Z axis
2 x ELM 65 CR ROBOT 100 CR
2 x ELM 65 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 130 CR SC 65 CR
2 x ELM 80 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 160 CR SC 130 CR
2 x ELM 110 CR ROBOT 220 CR SC 160 CR

Please contact ROLLON for other axis combination requests

You need some help with a 3D file?