Pasek - Prowadnica kulkowa

ECO Series

Kompaktowa jednostka liniowa do pracy w zanieczyszczonym środowisku. Skok do 12 m.
Dostępne rozmiary
60 80 100

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
  • W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
  • Za ochronę prowadnicy liniowej umieszczonej wewnątrz profilu odpowiada pas napędowy
  • Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
  • Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …

Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units

ECO 60 SP2
ECO 80 SP2
ECO 100 SP2
Profile width/height (mm) 60 x 60 80 x 80 100 x 100
Rail size (mm) 12 mini 15 20
Maxi. working stroke (mm) 3700 6000 6000
Maxi. repetability (mm) +/- 0,05 +/- 0,05 +/- 0,05

 

You need some help with a 3D file?