Profil ciągniony na zimno - prowadnice hartowane

DSS

Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność zginania. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni i obróbka specjalna na życzenie.
Dostępne rozmiary
28 35 43 63
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Możliwość dostosowania przedłużenia do 120%. Skok do 2 026 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 18 000 N/para

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C. Dla wykonania DS…S: od -20 do +50°C

You need some help with a 3D file?