Tłumienie w pozycji zamkniętej - Skok dwustronny
DSD
Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność na zginanie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni i specjalna obróbka na życzenie
Dostępne rozmiary
28
35
43
63
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 25 000 N/para. Skok do 1758 mm
Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy
Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą
Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C. Dla wykonania DS…S: od -20 do +50°C
You need some help with a 3D file?