Profil ciągniony na zimno - prowadnice hartowane

DSC

Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Specjalny profil o zredukowanej wysokości i dobrej sztywności na zginanie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni i obróbka specjalna na życzenie
Dostępne rozmiary
43
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 7 000 N/para. Skok do 2 028 mm

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Możliwość montażu na płasko (wartości obciążalności osiowej/pary)

Zakres temperatury pracy od -20 do +110°C

You need some help with a 3D file?