Profil ciągniony na zimno - prowadnice hartowane

DMS

Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Obróbka specjalna na życzenie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni
Dostępne rozmiary
63
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 28 000 N/para. Skok do 2 266 mm.

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

W przypadku tej prowadnicy istnieją osobne prowadnice dla strony prawej i lewej

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +80°C

Jedyne na rynku prowadnice przemysłowe umożliwiające obliczenie żywotności produktu

You need some help with a 3D file?