Samonastawna prowadnica rolkowa
Compact Rail
Solidna prowadnica liniowa rolkowa wykonana z profili ze stali węglowej ciągnionej na zimno. Indukcyjnie hartowane i szlifowane bieżnie. Odpowiednia do środowisk zanieczyszczonych. Opcjonalne obróbki powierzchni na zamówienie.
Dostępne rozmiary
18
28
35
43
63
Kompensacja błędu równoległości do 4 mm. Długość szyny do 3600 mm i możliwość wydłużenia za pomocą łącznika. Różne konfiguracje suwaków, od 3 do 6 rolek. Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej.
- Prowadnica rolkowa przeznaczona do montażu na powierzchniach nieobrobionych
- Szyna stalowa o wysokiej wytrzymałości wyposażona w bieżnie szlifowane i hartowane indukcyjnie
- Odpowiednia do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i obciążeniach
- Kompensacja niewspółosiowości do 4 mm dzięki konfiguracji szyn “T+U”
- Dokładność liniowa poniżej 0,1 mm dla długości szyny 1000 mm
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Łatwość łączenia szyn
- Odpowiednie do stosowania w miejscach zanieczyszczonych, wilgotnych i w miejsach, w których występują wysokie i niskie temperatury
Trzy typy profili:
. “T” (szyna prowadząca, brak luzów)
. “U” (podążająca, 1 stopień swobody w kierunku osiowym)
. “K” (kompensująca, 1 stopień swobody w kierunku kątowym).Kombinacja “T+U” kompensuje niedokładności równoległości, natomiast kombinacja “K+U” (tylko w rozmiarze 43-63) kompensuje niedokładności równoległości i płaskości. Kombinacja “T+T” powinna być wykorzystywana tylko w przypadkach, w których podczas montażu wymagana jest sztywność.
Zakres temperatury pracy od -20°C do +120°C, dopuszczalny krótkotrwały wzrost temperatury do +150°C i do +160/170°C po wyjęciu zgarniaczy (z wyjątkiem rozmiaru 63)
You need some help with a 3D file?