Samonastawna prowadnica rolkowa – wysokie obciążenie

Compact Rail Plus

Solidna prowadnica liniowa rolkowa o większej nośności niż „Compact Rail”. Profile ze stali węglowej ciągnionej na zimno. Indukcyjnie hartowane i szlifowane bieżnie.
Odpowiednia do środowisk zanieczyszczonych
Opcjonalne obróbki powierzchni na zamówienie
Dostępne rozmiary
18 28 43
Kompensacja błędu równoległości do 3,5 mm.
Długość szyny do 3 600 mm i możliwość wydłużenia za pomocą łącznika.
Różne konfiguracje suwaków, od 3 do 6 rolek
Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej
  • Wózek wyposażony w nowe rolki z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi. Wyższa nośność do 65% w kierunku promieniowym i 120% w kierunku osiowym w porównaniu do
  • Compact Rail o identycznych wymiarach.
  • Optymalna niezawodność w miejscach zanieczyszczonych dzięki dużym wymiarom rolek, nowym uszczelnieniom bocznym i samonastawnym zgarniaczom gwarantującym optymalne czyszczenie bieżni.
  • Zintegrowany układ smarowania z wkładką filcową stopniowo uwalniającą smar
  • Pojedyncza szyna, typu “TG”, która może pomieścić 4 różne wersje wózków. Szyna o profilu ”C” z wypukłymi bieżniami gwarantuje większą sztywność.
  • Prowadnica rolkowa przeznaczona do montażu na powierzchniach nieobrobionych. Drastyczna redukcja kosztów i czasu potrzebnego na montaż systemu
  • Szyna ze stali CF53 (lub C43F) o wysokiej wytrzymałości wyposażona w bieżnie szlifowane i hartowane indukcyjnie
  • Maksymalna niezawodność w zastosowaniach automatyki przemysłowej o dużej liczbie cykli
  • Dokładność liniowa poniżej 0,1 mm dla długości szyny 1000 mm
  • Zakres temperatury pracy od -20°C do +120°C, dopuszczalny krótkotrwały wzrost temperatury do +150°C
  • Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Łatwość łączenia szyn pozwala na nieograniczony skok
  • Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych, wilgotnych i w miejscach, w których występują wysokie i niskie temperatury

Dostępne są 4 wykonania wózka oferujące wyjątkowe możliwości samonastawne:

  • Wózek “RV ”(wózek prowadzący bez luzów, rolki o dwóch punktach styku)
  • Wózek pływający “RP” (rolki z jednym punktem styku i z dwoma kołnierzami)
  • Wózek superpływający “RU” (rolki o płaskiej zewnętrznej bieżni)
  • Wóżek wahliwy “RA

 

  • Kompensacja niewspółosiowości do 3.5 mm w przypadku kombinacji “RV+RP” lub “RV+RU“.
  • Kompensacja błędów kątowych do ±1,3° w przypadku kombinacji “RA+RP” lub “RA+RU”.

Mnogość obróbek powierzchni pod kątem najbardziej agresywnych środowisk:

o RollonAloy, pasywacja elektrogalwaniczna odpowiednia do agresywnych, wilgotnych środowisk

o Niklowanie z przeznaczeniem do czynników korozyjnych typu kwaśnego lub zasadowego

o Cynkowanie ISO 2081, dostępne również z powłoką cynkową w kolorze czarnym gwarantującą ochronę w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń

Obróbka szyny o rozmiarze 18 obejmuje proces azotowania i utleniania Rollon-Nox, który nadaje całej szynie świetnego, czarnego koloru.

You need some help with a 3D file?