Czysty pokój
Clean Room System One
Kompaktowa jednostka liniowa zaprojektowana do zastosowań w pomieszczeniach czystych.
Dostępne rozmiary
50
65
80
110
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy znajdujące się wewnątrz profilu
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Za uszczelnienie odpowiada poliuretanowa listwa ochronna prowadzona na łożyskach miniaturowych
- Przydatne akcesoria: przekładnie, zestawy montażowe, uchwyty czujników …
- Specjalne złączki zamontowane na obu końcach modułu, dzięki którym można go podłączyć do układu ssącego pompy próżniowej
ONE 50 |
ONE 65 |
ONE 80 |
ONE 110 |
|
| Profile width/height (mm) | 50 x 50 | 65 x 65 | 80 x 80 | 110 x 110 |
| Rail size (mm) | 12 | 15 | 20 | 25 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maxi. Repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej
Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać
You need some help with a 3D file?