Kompletny system prowadzenia

Base Line

Base Line składa się z szyn, rolek prowadzących i wózków, zapewniając kompletny system prowadzenia dla lekkich i średnich ładunków o konstrukcji zapewniającej oszczędność miejsca.
Dostępne rozmiary
DC 10,54 DC16.8 DC16,65 DC 25.95 C 10 C 18 C 22 C 30
Szyny mogą być zbudowane z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałków, wyposażonych w dwie bieżnie lub jeden stalowy wałek z pojedynczą bieżnią. Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej dla zwiększenia trwałości i odporności na korozję.
Ślizgacze są wykonane z anodyzowanego aluminium i posiadają stalowe rolki prowadzące o profilu łuku gotyckiego wyposażone w łożyska kulkowe.
Rolki prowadzące są dostarczane w komplecie z podkładkami samozabezpieczającymi i nakrętką sześciokątną do montażu. Są one dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.
Smarownica jest dostarczana z już nasmarowanym filcem. Stosowany smar ma bazę oleju mineralnego.

Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.

Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.

You need some help with a 3D file?