Profil ciągniony na zimno - prowadnice hartowane

ASN

Sztywna i kompaktowa prowadnica kulkowa z częściowym wysuwem (50%) do wymagających zastosowań przemysłowych. Specjalna obróbka na życzenie. Dwustronny skok w standardzie i opcjonalna obróbka powierzchniowa
Dostępne rozmiary
22 28 35 43 63
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Możliwość dostosowania przedłużenia do 70%. Skok do 1 013 mm. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 60 000 N/parę
  • Prowadnica stalowa bez luzów na długości całego skoku. Wykonanie prostej czynności przez użytkownika pozwala na uzyskanie skoku w dwóch kierunkach.
  • Przeznaczona do wymagających zastosowań (wysokie obciążenia i prędkości, wstrząsy, testy zderzeniowe …) dzięki utwardzanym bieżniom.
  • Jedyne na rynku prowadnice przemysłowe umożliwiające obliczenie żywotności produktu.
  • Szyna i prowadnica wykonana ze stali ciągnionej na zimno i o wysokiej wytrzymałości gwarantującej optymalizację w zakresie masy i momentu bezwładności.
  • Doskonała jakość ruchu nawet pod obciążeniem.
  • Możliwość zastosowania specjalnych konfiguracji montażowych z obciążeniem wysuniętym przed prowadnicę (dopuszczalne momenty).
  • Możliwość dostosowania skoku stosownie do wymagań. Należy pamiętać, że wartości nośności ulegną zmianie.

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Nadaje się zwłaszcza do montażu na płasko (patrz wartości obciążalności osiowej/na parę)

Szeroki zakres temperatury pracy od -20 do +170°C

You need some help with a 3D file?