Napęd pasowy
2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART
Suwnica 3D z lekką osią Z dla ładunków o masie do 60(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 8 m/s²
Dostępne rozmiary
50/120/50
50/120/65
80/160/80
Obszar roboczy konfigurowalny do :
X: 11 000 mm
Y: 3 500 mm
Z: 750 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Składa się z modułów liniowych Plus System ELM CR, Robot CR i SC CR. Skrót “CR” oznacza odporność na korozję
- Elementy wewnętrzne i zewnętrzne modułów liniowych takie jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części są wykonane ze stali nierdzewnej
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i napęd realizowany za pomocą pasa
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Portal wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Przydatne akcesoria: przekładnie i ich zestawy montażowe, uchwyty czujników
| E50/R120/S50 | E50/R120/S65 | E80/R160/S80 | |
| Payload (Kg) | 0 … 15 kg | 5 … 30 kg | 10 … 42 kg |
| X Stroke (mm) | 500 … 6075 | 500 … 5970 | 500 … 5970 |
| Y Stroke (mm) | 250 … 2000 | 250 … 2000 | 250 … 2500 |
| Z Stroke (mm) | 250 … 500 | 250 … 1000 | 250 … 1500 |
You need some help with a 3D file?