Napęd pasowy

2XYZ ESMART+ RSMART+ SSMART

Suwnica 3D z lekką osią Z dla ładunków o masie do 60(*) kg. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 8 m/s²
Dostępne rozmiary
50/120/50 50/120/65 80/160/80
Obszar roboczy konfigurowalny do : X: 11 000 mm Y: 3 500 mm Z: 750 mm (*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Składa się z modułów liniowych Plus System ELM CR, Robot CR i SC CR. Skrót “CR” oznacza odporność na korozję
  • Elementy wewnętrzne i zewnętrzne modułów liniowych takie jak łożyska, prowadnice liniowe, nakrętki, śruby i inne części są wykonane ze stali nierdzewnej
  • Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i napęd realizowany za pomocą pasa
  • Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
  • Portal wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Przydatne akcesoria: przekładnie i ich zestawy montażowe, uchwyty czujników
E50/R120/S50 E50/R120/S65 E80/R160/S80
Payload (Kg) 0 … 15 kg 5 … 30 kg 10 … 42 kg
X Stroke (mm) 500 … 6075 500 … 5970 500 … 5970
Y Stroke (mm) 250 … 2000 250 … 2000 250 … 2500
Z Stroke (mm) 250 … 500 250 … 1000 250 … 1500

 

You need some help with a 3D file?