Napędy ze śrubą kulową
YZ TH+TH
Kompaktowa i ultra-precyzyjna brama 2D dla ładunków o masie do 50(*) kg. Powtarzalność w zakresie 5 µm
Dostępne rozmiary
90/90
110/90
110/110
145/110
145/145
Obszar roboczy konfigurowalny do :
Y: 1 500 mm
Z: 800 mm
(*) Większe obciążenia można osiągnąć za pomocą dodatkowych opcji, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiada liniowa prowadnica kulkowa ze wstępnie napiętą śrubą kulową
- Składa się z modułów liniowych “Precision TH”
- Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
- Za ochronę prowadnic liniowych i śruby kulowej umieszczonych wewnątrz profilu aluminiowego odpowiada listwa ochronna
- Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Precyzja modułów liniowych pozwala również na wykonywanie czynności takich jak kontrole, pomiary, nadzory …
- Nadaje się również do procesów wkręcania, wciskania, cięcia, wiercenia …
TH70/70 |
TH90/70 |
TH90/90 |
|
| Payload (Kg) |
0 … 3 kg |
0 … 5 kg |
0 … 8 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 585 |
0 … 585 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 249 |
0 … 249 |
0 … 585 |
TH110/90 |
TH110/110 |
TH145/110 |
|
| Payload (Kg) |
7 … 13 kg |
10 … 20 kg |
18 … 24 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 800 |
0 … 800 |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 585 |
0 … 800 |
0 … 800 |
TH145/145 |
|
| Payload (Kg) |
20 … 30 kg |
| Y Stroke(mm) |
0 … 1000 |
| Z Stroke(mm) |
0 … 1000 |
You need some help with a 3D file?