Napęd zębatkowy - opcja łańcucha z linką nośną

YZ PAR+PAS

Wytrzymała brama 2D dla ładunków o masie do 300 (*) kg z nieograniczonym skokiem osi Y. Prędkość/przyspieszenie do 2,5 m/s i 5 m/s²
Dostępne rozmiary
170/90 170/100 220/100 230/100 220/140 230/140 220/170 230/170 280/220 280/230 360/230 360/280
Obszar roboczy konfigurowalny do : Y: 50 000 mm Z: 3 000 mm (*) Większe obciążenia można osiągnąć dzięki dodatkowym opcjom, w przypadku takich zastosowań prosimy o kontakt z firmą Rollon.

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Napęd realizowany za pomocą koła i listwy zębatej z utwardzanymi i szlifowanymi zębami spiralnymi
  • Składa się z modułów liniowych “Tecline PAR”
  • Dobra powtarzalność – nawet na bardzo długich odcinkach
  • Lekka i sztywna konstrukcja Y-Z składająca się z belek z ekstrudowanego i anodowanego aluminium
  • Manipulator wykonywany na zamówienie i z dostosowanym skokiem
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Dostępnych jest wiele akcesoriów mechanicznych: wspornik czujnika, automatyczne smarowanie, blokada pionowa, zabezpieczenie przed upadkiem
  • Zintegrowana prowadnica i prowadnik kablowy. Możliwość zastosowania kilku niezależnych osi Z
PAR 170/90 PAR 200/100 PAR 220/170
Payload (Kg)
0 … 60
0 … 100
0 … 200
Y Stroke(mm)
1500 … 50000
1500 … 50000
1500 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 1250
500 … 1750
500 … 2000

PAR 280/200

PAR 280/200P

PAR 280/200E

Payload (Kg)
100 … 200
100 … 350
100 … 300
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

PAR 280/220

PAR 360/220

PAR 360/280

Payload (Kg)
250 … 600
350 … 600
375 … 500
Y Stroke(mm)
3000 … 50000
3000 … 50000
3000 … 50000
Z Stroke(mm)
500 … 2000
500 … 2000
500 … 2000

 

You need some help with a 3D file?