Oś pionowa

ZCH

Sztywna jednostka liniowa z ruchomym profilem i stałym wózkiem/silnikiem.
Dostępne rozmiary
60 90 100 170 220

Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.

Nasz zespół może Ci pomóc.

  • Za ruch odpowiadają dwie prowadnice kulkowe i pas napędowy
  • Moduł liniowy wykonany na zamówienie o długości skoku do 2,5 m
  • Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
  • Pas prowadzony w układzie typu “Omega” zapewnia więcej wolnej przestrzeni roboczej i mniejszą masę ruchomą
  • Oś Z o najlepszym stosunku wydajność/cena spośród oferty firmy ROLLON
  • Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i obciążeniach
  • Na całej długości ruchowego profilu znajdują się rowki do mocowania prowadnika kablowego lub innych czujników.
  • Łatwy i szybki montaż przekładni bezpośrednio w głowicy napędu za pomocą złącza rozszerzającego
  • Wkładki na końcu profilu gwarantują proste i bezpośrednie zamocowanie chwytaka
ZCH 60
ZCH 90
ZCH 100
ZCH 170
ZCH 220
Height/Width/ (mm) 60×60 90×90 120×100 170×120 220×120
Rail size (mm) 15 20 20 25 25
Maxi. working stroke (mm) 1500 2000 2100 2500 2500
Maxi. repetability (mm) +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1 +/- 0,1
  • Pick & Place system Y-Z
Z axis Y axis
ZCH 60 R-SMART 120 / ROBOT 130
ZCH 90 R-SMART 160 / ROBOT 160
ZCH 100 R-SMART 160 ou 220 / ROBOT 160 ou 220
ZCH 170 R-SMART 220 / ROBOT 220

Please contact ROLLON for all other axis combination requests

You need some help with a 3D file?