Wysoka prędkość
UNILINE A
"Ekonomiczny" siłownik liniowy o prędkości i przyspieszeniu do 7 m/s i 15 m/s².
Dostępne rozmiary
40
55
75
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica rolkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Szczególnie nadaje się do konfiguracji, w których dwa moduły są montowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami
- Nadaje się do pracy w cyklach automatycznych przy dużych prędkościach i umiarkowanych obciążeniach
- Ochronę modułu gwarantują uszczelnienia wzdłużne, dzięki którym możliwa jest praca w miejscach zanieczyszczonych
- Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
- Dostępne są zestawy montażowe do tworzenia układów X-Y-Z / Y-Z / X-Y
Moduł dostępny jest w wykonaniu antykorozyjnym, przeznaczonym do miejsc wilgotnych
Zakres temperatury pracy od -20°C do +80°C
A40 |
A55 |
A75 |
|
| Profile width/height (mm) | 40 x 40 | 55 x 55 | 75 x 75 |
| Rail size (mm) | 18 | 28 | 43 |
| Maxi. working stroke (mm) | 1660 | 2770 | 3000 |
| Maxi. repetability (mm) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
You need some help with a 3D file?