Pasek - Prowadnica kulkowa
ECO Series
Kompaktowa jednostka liniowa do pracy w zanieczyszczonym środowisku. Skok do 12 m.
Dostępne rozmiary
60
80
100
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
- Za ruch odpowiadają liniowa prowadnica kulkowa i pas napędowy
- Moduł liniowy wykonany na zamówienie o dostosowanym skoku
- Na życzenie udostępniamy dokumentację techniczną z informacjami na temat obliczeń
- Nadaje się zwłaszcza do konfiguracji, w której dwa moduły są zamontowane równolegle
- W przypadku konfiguracji jednoosiowej moduł ten powinien być wykorzystywany tylko w przypadku zastosowań odznaczających się umiarkowanymi obciążeniami i niewielkim momentem
- Za ochronę prowadnicy liniowej umieszczonej wewnątrz profilu odpowiada pas napędowy
- Przenoszenie momentu napędowego na koło pasowe za pomocą wału drążonego z rowkiem pod wpust
- Przydatne akcesoria: wał synchronizacyjny, wspornik czujnika …
Assembly kit available for mounting the “ROBOT100” unit on two “ECO 80” units
ECO 60 SP2 |
ECO 80 SP2 |
ECO 100 SP2 |
|
| Profile width/height (mm) | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 |
| Rail size (mm) | 12 mini | 15 | 20 |
| Maxi. working stroke (mm) | 3700 | 6000 | 6000 |
| Maxi. repetability (mm) | +/- 0,05 | +/- 0,05 | +/- 0,05 |
You need some help with a 3D file?