Tłumienie w pozycji zamkniętej - Skok dwustronny

DSD

Prowadnica kulkowa o pełnym wysuwie do wymagających zastosowań przemysłowych. Bardzo mała grubość i wysoka sztywność na zginanie. Dostępna opcjonalna obróbka powierzchni i specjalna obróbka na życzenie
Dostępne rozmiary
28 35 43 63
Dostępna żywotność i ugięcie prowadnicy. Maksymalne obciążenie użytkowe ponad 25 000 N/para. Skok do 1758 mm

Podczas projektowania należy zapewnić dostęp do otworów montażowych po obu stronach prowadnicy, dzięki czemu montaż będzie łatwy

Zaleca się zastosowanie ograniczników końcowych poza prowadnicą

Zakres temperatury pracy od -20 do +80°C. Dla wykonania DS…S: od -20 do +50°C

You need some help with a 3D file?