Kompletny system prowadzenia
Base Line
Base Line składa się z szyn, rolek prowadzących i wózków, zapewniając kompletny system prowadzenia dla lekkich i średnich ładunków
o konstrukcji zapewniającej oszczędność miejsca.
Dostępne rozmiary
DC 10,54
DC16.8
DC16,65
DC 25.95
C 10
C 18
C 22
C 30
Szyny mogą być zbudowane z aluminiowego korpusu i dwóch stalowych wałków, wyposażonych w dwie bieżnie lub jeden stalowy wałek z pojedynczą bieżnią. Dostępne w wersji ze stali nierdzewnej dla zwiększenia trwałości i odporności na korozję.Ślizgacze są wykonane z anodyzowanego aluminium i posiadają stalowe rolki prowadzące o profilu łuku gotyckiego wyposażone w łożyska kulkowe.Rolki prowadzące są dostarczane w komplecie z podkładkami samozabezpieczającymi i nakrętką sześciokątną do montażu. Są one dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.Smarownica jest dostarczana z już nasmarowanym filcem. Stosowany smar ma bazę oleju mineralnego.
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
You need some help with a 3D file?