Stoły aluminiowe o długim skoku
TRKD tables
Beztarciowy stół posiada górną konstrukcję wykonaną ze stopu aluminium, która zawiera dwa recyrkulacyjne łożyska kulkowe. Idealny do długich skoków.
Dostępne rozmiary
TRKD9
TRKD6
TRKD3
Stoły liniowe dostępne z różnymi elementami tocznymi, takimi jak rolki poprzeczne lub kulki.Wysoka dynamika: V=50 m/min - A=50 m/s2Zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń: do 4,5 t na stół liniowy przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej sztywności systemu.
Selection tool nie jest dostępne dla tego produktu.
Nasz zespół pomoże Ci wybrać odpowiedni produkt.
Konfigurator nie jest dostępny dla tego produktu.
Nasz zespół może Ci pomóc.
Plik 3D nie wydaje się być dostępny na stronie internetowej
Nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli go wysłać
You need some help with a 3D file?