Samonastawna prowadnica rolkowa – wysokie obciążenie
Compact Rail Plus
Solidna prowadnica liniowa rolkowa o większej nośności niż „Compact Rail”. Profile ze stali węglowej ciągnionej na zimno. Indukcyjnie hartowane i szlifowane bieżnie.
Odpowiednia do środowisk zanieczyszczonych
Opcjonalne obróbki powierzchni na zamówienie
Odpowiednia do środowisk zanieczyszczonych
Opcjonalne obróbki powierzchni na zamówienie
Dostępne rozmiary
18
28
43
Kompensacja błędu równoległości do 3,5 mm.
Długość szyny do 3 600 mm i możliwość wydłużenia za pomocą łącznika.
Różne konfiguracje suwaków, od 3 do 6 rolek
Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej
Długość szyny do 3 600 mm i możliwość wydłużenia za pomocą łącznika.
Różne konfiguracje suwaków, od 3 do 6 rolek
Regulacja napięcia wstępnego za pomocą rolki mimośrodowej
- Wózek wyposażony w nowe rolki z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi. Wyższa nośność do 65% w kierunku promieniowym i 120% w kierunku osiowym w porównaniu do
- Compact Rail o identycznych wymiarach.
- Optymalna niezawodność w miejscach zanieczyszczonych dzięki dużym wymiarom rolek, nowym uszczelnieniom bocznym i samonastawnym zgarniaczom gwarantującym optymalne czyszczenie bieżni.
- Zintegrowany układ smarowania z wkładką filcową stopniowo uwalniającą smar
- Pojedyncza szyna, typu “TG”, która może pomieścić 4 różne wersje wózków. Szyna o profilu ”C” z wypukłymi bieżniami gwarantuje większą sztywność.
- Prowadnica rolkowa przeznaczona do montażu na powierzchniach nieobrobionych. Drastyczna redukcja kosztów i czasu potrzebnego na montaż systemu
- Szyna ze stali CF53 (lub C43F) o wysokiej wytrzymałości wyposażona w bieżnie szlifowane i hartowane indukcyjnie
- Maksymalna niezawodność w zastosowaniach automatyki przemysłowej o dużej liczbie cykli
- Dokładność liniowa poniżej 0,1 mm dla długości szyny 1000 mm
- Zakres temperatury pracy od -20°C do +120°C, dopuszczalny krótkotrwały wzrost temperatury do +150°C
- Możliwość regulacji napięcia wstępnego wózka. Łatwość łączenia szyn pozwala na nieograniczony skok
- Odpowiednia do stosowania w miejscach zanieczyszczonych, wilgotnych i w miejscach, w których występują wysokie i niskie temperatury
Dostępne są 4 wykonania wózka oferujące wyjątkowe możliwości samonastawne:
- Wózek “RV ”(wózek prowadzący bez luzów, rolki o dwóch punktach styku)
- Wózek pływający “RP” (rolki z jednym punktem styku i z dwoma kołnierzami)
- Wózek superpływający “RU” (rolki o płaskiej zewnętrznej bieżni)
- Wóżek wahliwy “RA”
- Kompensacja niewspółosiowości do 3.5 mm w przypadku kombinacji “RV+RP” lub “RV+RU“.
- Kompensacja błędów kątowych do ±1,3° w przypadku kombinacji “RA+RP” lub “RA+RU”.
Mnogość obróbek powierzchni pod kątem najbardziej agresywnych środowisk:
o RollonAloy, pasywacja elektrogalwaniczna odpowiednia do agresywnych, wilgotnych środowisk
o Niklowanie z przeznaczeniem do czynników korozyjnych typu kwaśnego lub zasadowego
o Cynkowanie ISO 2081, dostępne również z powłoką cynkową w kolorze czarnym gwarantującą ochronę w przypadku zastosowań wewnątrz pomieszczeń
Obróbka szyny o rozmiarze 18 obejmuje proces azotowania i utleniania Rollon-Nox, który nadaje całej szynie świetnego, czarnego koloru.
You need some help with a 3D file?