TLS System
Cechy specjalne
Produkty TLS to siłowniki teleskopowe wykonane z samonośnego wytłaczanego aluminium z napędem pasowym (TLS 100) lub zębatkowym (TLS 230, 280, 360), przeznaczone do wielu zastosowań, takich jak podnoszenie i układanie, podawanie maszyn przemysłowych i prasowanie blach.
Siłowniki teleskopowe TLS są dostępne z ruchem poziomym i pionowym w kilku rozmiarach. Siłowniki teleskopowe TLS są idealne do zastosowań z ograniczoną przestrzenią między maszyną a sufitem, gdzie odległość przesuwu osi przekracza prześwit pionowy.
Główne zalety to :
Kompaktowa konstrukcja i oszczędność miejsca dzięki rozwiązaniom 2- lub 3-stopniowym.
Precyzyjnie zaprojektowane komponenty stalowe i wytłaczane profile aluminiowe zapewniające wysoką sztywność i lekkość konstrukcji.
Optymalizacja procesu dzięki możliwości podwójnego skoku.
Optymalne wydłużenie dzięki zsynchronizowanemu systemowi pasów.
Zautomatyzowany system smarowania zapewnia długą żywotność i niskie koszty konserwacji.