텔레스코픽 슬라이드
양측 스트로크

Telescopic Rail DSD

전체 익스텐션 및 높은 굴곡 강성을 가진 매우 컴팩트한 두께의 볼 슬라이드
사용 가능한 크기
28 35 43 63
1. 환경
2. 축 구성
Array
(mm)
텔레스코픽 슬라이드의 통합을 위해 설계 중에 정의된 최대 길이에 해당
(mm)
3. 로딩 중
(N)
총 탑재하중은 판/서랍이 운반하는 하중과 판/서랍 자체의 하중을 포함합니다.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 필터링 기준(옵션 또는 기본 설정)
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

주요 권장 사항

설계 단계에서 슬라이드의 양쪽에 고정 구멍이 쉬운 설치를 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.

슬라이드 밖에서 끝을 멈 춥니 다

환경 - 특징

-20 ~ + 80 ° C의 작동 온도 범위. DS … s 버전 : -20 및 + 50 ° C

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?