Telescopic Rail DMS
전체 익스텐션 기능이 있는 견고한 볼 슬라이드
사용 가능한 크기
63
필수 사항
Plus System Robot 88C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
주요 권장 사항
설계 단계에서 슬라이드의 양면의 마운팅 구멍이 쉬운 설치를 위해 액세스 할 수 있는지 확인하십시오.
이 슬라이드의 경우 오른쪽 및 왼쪽에 대한 참조를 구분하십시오.
환경 - 특징
-20 ~ + 80 ° C의 넓은 작동 온도 범위
적재 용량
평생 계산을 허용하는 업계의 유일한 산업용 슬라이드