텔레스코픽 슬라이드
총 익스텐션

Light Rail LFS

가벼운 작업을 위한 전체 익스텐션 기능이 있는 텔레스코픽 슬라이드
사용 가능한 크기
46
1. 환경
2. 축 구성
Array
(mm)
텔레스코픽 슬라이드의 통합을 위해 설계 중에 정의된 최대 길이에 해당
(mm)
3. 로딩 중
(N)
총 탑재하중은 판/서랍이 운반하는 하중과 판/서랍 자체의 하중을 포함합니다.
(mm)
tooltip-payloadOffset
🚀 필터링 기준(옵션 또는 기본 설정)
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

  • 가볍고 조용한
  • 낮은 유지 보수가있는 긴 서비스 수명
  • 높은 신뢰성
  • 사소한 영향을 흡수 할 수있는 구조 탄성 및 영구 변형의 부재
  • 측면 충격에 민감하지 않음
  • 다른 옵션은 레일 크기 (예 : 열기 및 / 또는 폐쇄 위치의 잠금 시스템) 및 추가 사용자 지정 (예 : 길이, 스트로크)이 가능합니다.
  • LFS 46 : 래치로 방출 될 수있는 분리형 내부 요소가있는 전체 확장 텔레스코픽 레일. 닫힌 위치에서 롤백을 롤백하십시오.
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?