리니어 레일
Nox 경화

X-Rail Rollon-Nox

Nox 특허 프로세스로 강화된 셀프 얼라이닝 "비용 효율적인" 롤러 가이드
사용 가능한 크기
26 30 40
어플리케이션 데이터
1. 환경
2. 축 구성
툴팁-방향 병렬
마운팅 구성 선택
(mm)
(mm)
마운팅 구성 선택
(mm)
tooltip-distanceRails
3. 로딩 중
(N)
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPayload
(mm)
tooltip-bPayload
(mm)
tooltip-aPayload
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
(mm)
tooltip-hPosition
(mm)
tooltip-bPosition
4. 작업 속도
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(s)
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
(N)
이론상 계산
(s)
(m/s)
(m/s²)
(N)
이론상 계산
5. 수명
(Km)
(s)
전체 주기에 대한 누적 휴지 시간
왕복 시간을 기준으로 한 사이클 시간
🚀 필터링
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

Plus System Robot 20C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리

부식 방지 소재 및 보호

질화 된 버전 (CEN / 10 시리즈). 전기 아연 도금 강판 (시리즈 CES / TES) 또는 스테인레스 스틸 버전 (시리즈 CEX / TEX)

환경 - 특징

작동 온도 범위 -30 ° C / + 170 ° C

오염되고 습한 분위기에서 사용하기에 적합합니다

3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?