Track available in 16.5 and 23 mm widths
Stainless steel Curviline
Curviline 스테인리스 스틸 롤러 가이드
사용 가능한 크기
16,5
23
필수 사항
Plus System Robot 18C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
주요 권장 사항
중심이없는 부하 또는 적용된 힘의 경우 생성 된 순간은 두 개의 가이드가 병렬로 마운팅되어 여러 주자가 마운팅되어 있어야합니다.
생산 시간을 줄이려면 카탈로그에서 미리 정의 된 반경을 사용하여 사용자 정의 반경이 필요한 경우 가능합니다.
레일 조인트 권장하지 않습니다
& nbsp;
부식 방지 소재 및 보호
스테인레스 스틸 strong> 버전 (레일 소재 및 러너 본체 : AISI316L) AISI440의 롤러