MG rail
고정밀 및 고강성 애플리케이션, 특히 공작기계에 적합한 롤러 가이드입니다.
사용 가능한 크기
25
35
45
55
65
필수 사항
간소화된 롤러 슬라이드 방식 :
롤러 슬라이드 웨이의 형상과 방향은 각 개별 예압에 따라 FEM을 통해 계산되어 항상 최상의 하중 용량 성능과 정확도를 보장합니다.
로그 프로파일 롤러 :
롤러는 구름 요소 관련 이론에 대한 최신 지식에 따라 제조되어 높은 강성, 최대 하중 용량 및 긴 수명을 보장합니다.
혁신적인 윤활 시스템 :
프론트 헤드로의 윤활유 유입은 체크 밸브를 통해 제어됩니다. 이 밸브는 캐리지 슬라이드 경로의 양쪽에 설치되어 슬라이딩 중에 윤활유가 역류하는 것을 방지합니다. 조립 위치에 관계없이 최소한의 윤활유로 슬라이드 웨이 전체에 완벽한 분배가 보장됩니다.
슬라이딩 균일성 :
내부 재순환 시스템의 간소화된 반경 덕분에 맥동 현상이 최소로 감소하여 전진 이동에 대한 저항이 적습니다.
캐리지 보호 :
슬라이드 방식은 오염된 환경에서도 우수한 밀봉을 보장하는 횡방향 및 종방향 개스킷을 통해 잘 보호됩니다(오염된 환경에서도).
호환성 :
좁은 구조 공차 덕분에 캐리지의 호환성이 보장됩니다. 가이드의 양쪽 면을 참조로 사용할 수 있습니다.
금속 보호 스트립 :
고정 구멍을 보호하고 덮는 스트립은 마개 캡을 사용하지 못하게 하여 전체 조립 시간을 크게 단축하고 닦는 작업을 더 효과적으로 만듭니다.
환경 - 특징
부식 방지 코팅: 캐리지와 가이드에 HCP 부식 방지 코팅을 적용할 수 있습니다.