Easyslide SNK
순환 볼 베어링 가이드. 소형화 및 높은 부하 용량
사용 가능한 크기
43
필수 사항
Plus System Robot 39C, CR 및 Plus System SC CR 리니어 유닛으로 구성되어 있습니다.
수축 “CR”는 “내식성”의 약자입니다.
내부 및 외부의 스테인레스강으로 구성 요소를 갖춘 리니어 유닛 : 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품.
치형 벨트 구동에 의한 직선 방향 재순환되는 볼 베어링 가이드에 의한 이동구조.
양극 산화된 압출 알루미늄 합금 빔으로 구성된 경질의 Y-Z 구조.
주문 제작된 스트로크를 가진 맞춤형 조작시스템
계산된 공지 요청에 따른 기술 파일
베어링에 의해 안내되고 폴리우레탄 보호밴드에 의해 보호되는 벨트 및 풀리
환경 - 특징
-20 ° C와 + 70 ° C의 작동 온도 범위
적재 용량
Block | Co rad (N) | Co ax (N) | Mx (N.m) | My (N.m) | Mz (N.m) |
---|---|---|---|---|---|
SN43-110 | 7842 | 5489 | 75 | 95 | 136 |
SNK43-150 | 10858 | 7600 | 105 | 182 | 261 |