액추에이터 시스템
볼 스크류 드라이브

YZ TH+TH

최대 50(*) kg의 페이로드를 위한 컴팩트하고 초정밀 2D 갠트리. 5µm 이내의 반복성
사용 가능한 크기
90/90 110/90 110/110 145/110 145/145

작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 1 500 mm
Z : 800 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
ROLLON
“설정 요청시 두 유닛 사이에 홀을 청소할 수 있습니다.”
Mathieu Macchi
Application Engineer at Rollon France
검색
빠른/고급
당신이 수행 할 시뮬레이션은 보간없이 Z 축의 두 번의 리턴 트립과 Y 축에서 1 번의 리턴 트립으로 구성된 사이클을 고려합니다.
환경
스트로크
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Y 축에서 한번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Z 축에서 두 번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
페이로드
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
작업량
(s)
참조 사이클 시간은 일반적인 속도 및 가속도 (2m/s²)에 대한 사이클 지속 시간에 대한 정보를 제공합니다.
(s)
Y축의 이동 및 복귀로 구성된 사이클과 Z축에는 두 번의 이동 및 복귀가 있습니다.
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
시스템에서 달성 한 효과적인 총 사이클 시간
(m/s)
Y축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z 축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z축 두 번째 스트로크에서 최대 도달 속도
(m/s²)
수명 (선택 사항)
(s)
총 일시 중지 시간에는사이클 중 일시 중지 시간과 두 사이클 사이
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

  • 예압 볼 스크류 드라이브가 있는 케이지형 리니어 재순환 볼 베어링 가이드를 통한 모션
  • Precision시리즈 “TH”모델로 구성
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z 구조
  • 알루미늄 프로파일 내부에 있는 리니어 가이드와 볼 스크류를 보호 스트립으로 보호
  • 맞춤형 스트로크
  • 최대 5µm의 반복정도는 제어, 측정, 비전과 같은 작업도 가능
  • 나사 작업, 압입, 절단, 드릴링에도 적합
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?