액추에이터 시스템
벨트 드라이브(Y) - 볼 스크류 드라이브(Z)

YZ SAB+SAR

정밀한 움직임과 Z축의 높은 축 방향 하중 용량을 갖춘 2D 갠트리. 최대 50(*) kg의 페이로드. 속도/가속도 최대 3m/s 및 Y축에서 10m/s²².
사용 가능한 크기
180/120 250/180

작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 3 500 mm
Z : 800 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
검색
빠른/고급
당신이 수행 할 시뮬레이션은 보간없이 Z 축의 두 번의 리턴 트립과 Y 축에서 1 번의 리턴 트립으로 구성된 사이클을 고려합니다.
환경
스트로크
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Y 축에서 한번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Z 축에서 두 번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
페이로드
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
작업량
(s)
참조 사이클 시간은 일반적인 속도 및 가속도 (2m/s²)에 대한 사이클 지속 시간에 대한 정보를 제공합니다.
(s)
Y축의 이동 및 복귀로 구성된 사이클과 Z축에는 두 번의 이동 및 복귀가 있습니다.
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
시스템에서 달성 한 효과적인 총 사이클 시간
(m/s)
Y축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z 축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z축 두 번째 스트로크에서 최대 도달 속도
(m/s²)
수명 (선택 사항)
(s)
총 일시 중지 시간에는사이클 중 일시 중지 시간과 두 사이클 사이
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?