액추에이터 시스템
벨트 드라이브 - 부식 방지 구성품

YZ ROBOT_CR+SC_CR

습한 환경에서 최대 100(*) kg의 하중을 견딜 수 있는 "부식 방지" 2D 갠트리. 속도/가속도 최대 3m/s 및 10m/s²²
사용 가능한 크기
130/100 160/130 220/160

작업 공간 구성 가능 최대 :
Y : 5 000 mm
Z : 2 500 mm
*추가 옵션으로 더 높은 하중을 구현할 수 있으며, 이러한 적용에 대해서는 Rollon에 문의하시기 바랍니다.
카다로그
검색
빠른/고급
당신이 수행 할 시뮬레이션은 보간없이 Z 축의 두 번의 리턴 트립과 Y 축에서 1 번의 리턴 트립으로 구성된 사이클을 고려합니다.
환경
스트로크
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Y 축에서 한번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
시뮬레이션 된 사이클은 Z 축에서 두 번의 리턴 트립을 고려합니다.
(mm)
yz[axe_z2][stroke][tooltip]
페이로드
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
(mm)
(mm)
(mm)
(N)
(N)
(N)
(Nm)
(Nm)
(Nm)
(mm)
(mm)
(mm)
작업량
(s)
참조 사이클 시간은 일반적인 속도 및 가속도 (2m/s²)에 대한 사이클 지속 시간에 대한 정보를 제공합니다.
(s)
Y축의 이동 및 복귀로 구성된 사이클과 Z축에는 두 번의 이동 및 복귀가 있습니다.
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(m/s)
(m/s²)
(s)
시스템에서 달성 한 효과적인 총 사이클 시간
(m/s)
Y축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z 축에서 최대 달성 속도
(m/s²)
(m/s)
Z축 두 번째 스트로크에서 최대 도달 속도
(m/s²)
수명 (선택 사항)
(s)
총 일시 중지 시간에는사이클 중 일시 중지 시간과 두 사이클 사이
구성 선택
이 제품은 어플리케이션 데이터에 적합하지 않습니다.
글로벌 검색으로 이동하여 적합한 제품을 찾으십시오. .

필수 사항

  • Plus System 시리즈의 Robot CR 모델 및 SC CR 모델 리니어 유닛으로 구성
  • 모델명 중 “CR”은 “Corrosion Resist”의 약자
  • 베어링, 리니어 가이드, 너트, 볼트 및 기타 부품과 같은 내부 및 외부에 스테인리스강 구성요소가 사용된 유닛
  • 톱니바퀴 벨트 드라이브가 있는 리니어 재순환 볼 베어링 가이드를 통한 모션
  • 압출 및 양극 산화 알루미늄 합금 빔으로 구성된 가볍고 견고한 Y-Z축 구조
  • 맞춤형 스트로크, 맞춤형 시스템
  • 확장 허브를 통해 드라이브 헤드에 직접 기어박스를 빠르고 쉽게 장착 가능, 드라이브 헤드에서 모터/기어박스 쌍의 자유로운 위치 지정
3D 파일에 대한 도움이 필요하십니까?